StarTech.com

Cable 1m 1 metro Slim Delgado de Audio Estéreo Mini Jack Plug 3,5mm - Blanco - Macho a Macho

Reproducción de su iPod® o reproductor MP3 en el equipo de sonido de la casa o de su carro

ID del Producto: MU1MMMSWH

  • 2 conectores macho de 3,5 mm para entrada de auricular
  • Moldeado Slimline (delgado) de los conectores
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
$27.532,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Conector(es)
Conector A 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Conector B 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0 in [0.1 cm]
Ancho del Producto 0 in [0.7 mm]
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Blanco
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 0.3 oz [9 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.3 in [7 mm]
Ancho de la Caja 0.5 in [1.3 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 oz [14 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable blanco y delgado (1 metro) de audio estéreo de 3,5 mm - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 2 metros Delgado de Audio Estéreo Mini Jack de 3,5mm - Blanco - Macho a Macho
MU2MMMSWH
Cable de 2 metros Delgado de Audio Estéreo Mini Jack de 3,5mm - Blanco - Macho a Macho

Reproducción de su iPod® o reproductor MP3 en el equipo de sonido de la casa o de su carro

$30.595,00
Cable de 3 metros Delgado de Audio Estéreo Mini Jack de 3,5mm - Blanco - Macho a Macho
MU3MMMSWH
Cable de 3 metros Delgado de Audio Estéreo Mini Jack de 3,5mm - Blanco - Macho a Macho

Reproducción de su iPod® o reproductor MP3 en el equipo de sonido de la casa o de su carro

$33.658,00