StarTech.com

Cable de 2 metros Delgado de Audio Estéreo Mini Jack de 3,5mm - Blanco - Macho a Macho

Reproducción de su iPod® o reproductor MP3 en el equipo de sonido de la casa o de su carro

ID del Producto: MU2MMMSWH

  • 2 conectores macho de 3,5 mm para entrada de auricular
  • Moldeado Slimline (delgado) de los conectores
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
$30.595,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Conector(es)
Conector A 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Conector B 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.1 in [0.3 cm]
Ancho del Producto 0.1 in [3.5 mm]
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Blanco
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 0.6 oz [16 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.3 in [7 mm]
Ancho de la Caja 5 in [12.8 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 9.8 in [25 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.7 oz [21 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable 2m 2 metros Slim Delgado de Audio Estéreo Mini Jack Plug 3,5mm TRRS - Blanco - Macho a Macho

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 1m 1 metro Slim Delgado de Audio Estéreo Mini Jack Plug 3,5mm - Blanco - Macho a Macho
MU1MMMSWH
Cable 1m 1 metro Slim Delgado de Audio Estéreo Mini Jack Plug 3,5mm - Blanco - Macho a Macho

Reproducción de su iPod® o reproductor MP3 en el equipo de sonido de la casa o de su carro

$27.532,00
Cable de 3 metros Delgado de Audio Estéreo Mini Jack de 3,5mm - Blanco - Macho a Macho
MU3MMMSWH
Cable de 3 metros Delgado de Audio Estéreo Mini Jack de 3,5mm - Blanco - Macho a Macho

Reproducción de su iPod® o reproductor MP3 en el equipo de sonido de la casa o de su carro

$33.658,00