StarTech.com

Cable de Audio Estéreo 3,5mm Delgado de Ángulo Recto de 1 pie - M/M

Conecte fácilmente un iPod u otro reproductor MP3 al radio de su carro

ID del Producto: MU1MMS2RA

  • Conectores moldeados de línea delgada diseñados para usar con dispositivos portátiles
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
  • Conectores recubiertos en oro
$21.407,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 2
Revestimiento del Conector Oro
Conector(es)
Conector A 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Conector B 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.1 in [0.3 cm]
Ancho del Producto 0.1 in [3.5 mm]
Cable OD 2.5
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Acodado a la Derecha
Longitud del Cable 1 ft [0.3 m]
Longitud del Producto 1 ft [0.3 m]
Peso del Producto 0.2 oz [7 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.3 in [7 mm]
Ancho de la Caja 5 in [12.8 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.4 oz [12 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Audio Estéreo 3,5mm Delgado de Ángulo Recto de 1 pie - M/M

Certificaciones