StarTech.com

Cable Adaptador Splitter Blanco Delgado Mini Jack para Audífonos - Divisor Macho 3,5mm a 2x Hembra

Divida la entrada de audio de su iPod® / reproductor MP3 en dos entradas para audífonos

ID del Producto: MUY1MFFADPW

  • Diseño completo de color blanco
  • Moldeado Slimline (delgado) de los conectores
  • Conector moldeado que reduce la tensión
  • Diseño compacto y liviano
$27.532,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Conector B 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [1.2 cm]
Ancho del Producto 1 in [24.9 mm]
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Blanco
Longitud del Cable 6 in [152.4 mm]
Longitud del Producto 6 in [152.4 mm]
Peso del Producto 0.4 oz [11.5 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.3 in [7 mm]
Ancho de la Caja 0.4 in [9 mm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 oz [13.5 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador multiplicador de entrada de audio estéreo (blanco) - Conector macho de 3,5 mm a 2 conectores hembra de 3,5 mm

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Divisor Splitter de Audífonos Mini-Jack 3,5mm 3 pines Estéreo Macho a 2x Hembra
MUY1MFFADP
Adaptador Divisor Splitter de Audífonos Mini-Jack 3,5mm 3 pines Estéreo Macho a 2x Hembra

Divida el audio de su iPod® / reproductor MP3 en dos salidas para audífonos

$27.532,00
Adaptador Divisor de Audífonos Mini-Jack 3,5mm 3 pines Macho a 2x  Mini-Jack 3 pines Hembra
MUY1MFFS
Adaptador Divisor de Audífonos Mini-Jack 3,5mm 3 pines Macho a 2x Mini-Jack 3 pines Hembra

Convierta el conector jack de unos audífonos en dos jacks separados

$24.470,00
Adaptador de Auriculares con Micrófono Mini-Jack 3,5mm 4 pines a Conectores de Audífonos y de Micrófono - M a 2xH Blanco
MUYHSMFFADW
Adaptador de Auriculares con Micrófono Mini-Jack 3,5mm 4 pines a Conectores de Audífonos y de Micrófono - M a 2xH Blanco

Convierte un puerto 3,5 mm de salida de audio en dos puertos distintos: uno de 3,5 mm para audífonos y otro de 3,5 mm para micrófono

$39.783,00