StarTech.com

Cable de 10m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

Ofrece nitidez de imágenes a través de conexiones a alta velocidad con dispositivos digitales DVI, con un cable de 10 metros

ID del Producto: DVIDDMM10M

  • Soporta resoluciones de hasta 2560x1600
  • Tasa de transmisión digital a alta velocidad, hasta 9.9 Gbits/segundo
  • Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
Ver otros
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Soporta hot plugging de dispositivos de video DVI
  • Compatible con los Estándares DVI DDWG
$198.159,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Ferritas 2
Estándares Industriales DVI DDWG Standard
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Características Físicas
Cable OD 0.3 in [8.6 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 32.8 ft [10 m]
Longitud del Producto 32.8 ft [10 m]
Peso del Producto 32.5 oz [920 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.8 in [72 mm]
Ancho de la Caja 10 in [25.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 13 in [33 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 33.2 oz [940 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable para Monitor DVI-D de Doble Enlace 10m - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 2m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho
DVIDDMM2M
Cable de 2m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos de video de alta gama

$45.908,00
Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM3M
Cable de 3m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos de video de alta gama

$70.408,00

Accesorios