StarTech.com

Cable Adaptador de 1m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k Blanco

Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su portátil equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar

ID del Producto: MDP2DPMM1MW

  • Compatibilidad con resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k
  • Compatibilidad con el ancho de banda HBR2 ("High Bit Rate 2") a hasta 21,6 Gbps
  • Diseño y fabricación conforme a las normas para DisplayPort 1.2
Ver otros
  • Color: Blanco
  • Retrocompatible con DisplayPort 1.1
  • Soporta el estándar DPCP (DisplayPort Content Protection) y HDCP
  • Conectores recubiertos en oro
$52.033,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 19
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Drenaje
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 32 AWG
Color Blanco
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 1.4 oz [40 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.8 in [20 mm]
Ancho de la Caja 7.6 in [19.2 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 5.6 in [14.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.8 oz [50 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Adaptador MiniDisplayPort a DisplayPort 1.2 Blanco 1m–M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM2MW
Cable Adaptador de 2m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k Blanco

Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su portátil equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar

$55.095,00
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM3MW
Cable Adaptador de 3m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k Blanco

Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su portátil equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar

$61.221,00