StarTech.com

Cable de 5m DisplayPort 4K HBR2 con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP

Haga conexiones de alta resolución 4k x 2k con soporte para HBR2, entre sus dispositivos DisplayPort a través de mayores distancias

ID del Producto: DISPL5M

  • Compatibilidad con resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k
  • Compatibilidad con el ancho de banda HBR2 ("High Bit Rate 2") a hasta 21,6 Gbps
  • Retrocompatible con DisplayPort 1.1
Ver otros
  • Diseño y fabricación conforme a las normas para DisplayPort 1.2
  • Soporta el estándar DPCP (DisplayPort Content Protection) y HDCP
  • Conectores moldeados con cierre de seguridad y alivio de tensión
$110.483,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 19
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [1.1 cm]
Ancho del Producto 0.8 in [20.5 mm]
Cable OD 0.3 in [7.3 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Mecanismo de Bloqueo
Longitud del Cable 16.4 ft [5 m]
Longitud del Producto 16.4 ft [5 m]
Peso del Producto 13.2 oz [374 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.7 in [43 mm]
Ancho de la Caja 9.9 in [25.2 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 13 in [33 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 13.4 oz [379 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable DisplayPort® con Cierre de Seguridad 5m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 50cm DisplayPort con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP 1.2 4k
DISPL50CM
Cable de 50cm DisplayPort con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP 1.2 4k

Posibilite conexiones de 4k x 2k en alta resolución con soporte de HBR2 entre sus dispositivos DisplayPort™, al tiempo que reduce el desorden en sus cables

$45.908,00
Cable de 1m DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP
DISPL1M
Cable de 1m DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP

Conexiones de alta resolución 4k x 2k y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort™

$54.572,00
Cable de 2m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP
DISPL2M
Cable de 2m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP

Conexiones de alta resolución 4k x 2k y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort™

$55.095,00
Cable de 3m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP
DISPL3M
Cable de 3m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP

Conexiones de alta resolución 4k x 2k y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort™

$76.533,00