StarTech.com

Cable de 15m de Extensión DisplayPort Activo - 2x Macho DP - Extensor - Negro

Conexión de dispositivos con DisplayPort® disponible, situados a una distancia de hasta 15 m, sin pérdida de la señal

ID del Producto: DISPL15MA

  • 1 conector macho DisplayPort
  • 1 conector macho DisplayPort con cierres
  • Circuitos integrados de amplificador activo
Ver otros
  • Cable con 15 metros de longitud
  • Soporte para resoluciones de hasta 2560×1600 (WQXGA)
  • Soporta el estándar DPCP (DisplayPort Content Protection) y HDCP
  • Diseño y fabricación conforme a las normas para DisplayPort
  • Fabricación con alambre fino de alta calidad, de 0,03 mm²
$346.039,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 19
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Macho
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Calibre del Conductor 32 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 49.2 ft [15 m]
Longitud del Producto 49.2 ft [15 m]
Peso del Producto 22.6 oz [641 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.8 in [46 mm]
Ancho de la Caja 10 in [25.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 13 in [33 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 23.2 oz [658 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable DisplayPort® activo de 15 m - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 10m DisplayPort Activo para Monitor de Computadora - 2x Macho DP - Extensor - Negro
DISPL10MA
Cable de 10m DisplayPort Activo para Monitor de Computadora - 2x Macho DP - Extensor - Negro

Conexión de dispositivos con DisplayPort® disponible, situados a una distancia de hasta 10 m, sin pérdida de la señal

$293.975,00