StarTech.com

Cable Adaptador de 2m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k

Conexiones de alta resolución 4k x 2k y compatibilidad HBR2 entre un portátil equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor con DisplayPort estándar

ID del Producto: MDP2DPMM2M

  • Compatibilidad con resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k
  • Compatibilidad con el ancho de banda HBR2 ("High Bit Rate 2") a hasta 21,6 Gbps
  • Diseño y fabricación conforme a las normas para DisplayPort 1.2
Ver otros
  • Retrocompatible con DisplayPort 1.1
  • Soporta el estándar DPCP (DisplayPort Content Protection) y HDCP
  • Conectores recubiertos en oro
$45.908,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 19
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho
Conector B 1 - DisplayPort (20 pines) Macho
Requisitos Ambientales
Humedad 10%-85% RH
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.2 in [0.5 cm]
Ancho del Producto 0.2 in [5 mm]
Calibre del Conductor 32 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Mecanismo de Bloqueo
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 2.1 oz [60 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.1 in [27 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.8 oz [80 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Adaptador Mini-DisplayPort a DisplayPort 1.2 de 2m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador de 1m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k
MDP2DPMM1M
Cable Adaptador de 1m de Monitor Mini DisplayPort 1.2 Macho a DP Macho - 4k

Habilite una conexión 4k x 2k de alta resolución con soporte para HBR2 entre su portátil equipado con Mini DisplayPort™ y un monitor Displayport estándar

$42.845,00