StarTech.com

Cable Extensor HDMI Ultra HD 4k x 2k de 2m - Alargador Macho a Hembra

Extienda la distancia de conexión entre sus dispositivos equipados con HDMI® en 2 metros

ID del Producto: HDEXT2M

  • Conectores HDMI® revestidos en oro
  • Cable de alta calidad
  • Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k
$52.033,00 COP
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]
Ancho del Producto 0.9 in [24 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 5 oz [143 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1 in [26 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.4 oz [152 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Extensión HDMI 2 m - M/H

Certificaciones