StarTech.com

Cable HDMI de alta velocidad 10m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

ID del Producto: HDMM10M

  • Conectores HDMI® revestidos en oro
  • Construcción de alta calidad
  • Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k
$226.599,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [1.1 cm]
Ancho del Producto 0.8 in [20 mm]
Calibre del Conductor 24 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 32.8 ft [10 m]
Longitud del Producto 32.8 ft [10 m]
Peso del Producto 2.4 lb [1.1 kg]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.8 in [70 mm]
Ancho de la Caja 10 in [25.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 13 in [33 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.5 lb [1.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI® de Alta Velocidad 10 m - HDMI - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM2MHS
Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet 2m -2x HDMI Macho - Ultra HD 4k x 2k - Negro

Conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI®, sin estorbo de cables, así como soporte para EDC ("Ethernet Data Channel", canal de datos de Ethernet)

$52.033,00
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM3MHS
Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet 3m -2x HDMI Macho - Ultra HD 4k x 2k - Negro

Conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI®, sin estorbo de cables, así como soporte para EDC ("Ethernet Data Channel", canal de datos de Ethernet)

$64.283,00