StarTech.com

Cable HDMI de alta velocidad 50cm - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

ID del Producto: HDMM50CM

  • 2x Conectores HDMI® Macho
  • Conectores HDMI recubiertos en oro
  • Construcción de alta calidad
  • Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k
$30.595,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PE - Polyethylene
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [1.1 cm]
Ancho del Producto 0.8 in [20.8 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 1.6 ft [0.5 m]
Longitud del Producto 1.6 ft [0.5 m]
Peso del Producto 1.9 oz [54.6 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [11 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.3 oz [64.8 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI® de Alta Velocidad 50 cm - HDMI - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable HDMI de alta velocidad de 1m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM1M
Cable HDMI de alta velocidad de 1m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$30.595,00
Cable HDMI de alta velocidad 5m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM5M
Cable HDMI de alta velocidad 5m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$64.283,00
Cable HDMI de alta velocidad de 7m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM7M
Cable HDMI de alta velocidad de 7m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$131.659,00
Cable HDMI de alta velocidad 10m  - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM10M
Cable HDMI de alta velocidad 10m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$226.599,00
Cable HDMI de alta velocidad 2m - 2x HDMI Macho - Negro -Ultra HD 4k x 2k
HDMM2M
Cable HDMI de alta velocidad 2m - 2x HDMI Macho - Negro -Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$39.783,00
Cable HDMI de alta velocidad de 3m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k
HDMM3M
Cable HDMI de alta velocidad de 3m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k

Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad

$61.221,00