StarTech.com

Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet 1m - HDMI a Micro HDMI - Macho a Macho

Conecte un Teléfono Celular o Dispositivo Portátil equipado con un conector Micro HDMI® a su televisor o monitor con capacidad HDMI

ID del Producto: HDADMM1M

  • Conectores HDMI® revestidos en oro
  • Soporta la especificación HDMI® de Alta Velocidad
  • Listo para 3D y Ethernet
$36.537,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 19
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - Micro HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas
Cable OD 4.2
Calibre del Conductor 34 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 1.1 oz [32 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.5 in [13 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 lb [0 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI® de Alta Velocidad con Ethernet 1m - HDMI a Micro HDMI M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet 2m - HDMI a Micro HDMI - Macho a Macho
HDADMM2M
Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet 2m - HDMI a Micro HDMI - Macho a Macho

Conecte un Teléfono Celular o Dispositivo Portátil equipado con un conector Micro HDMI® a su televisor o monitor con capacidad HDMI

$44.449,00