StarTech.com

Cable HDMI a DVI 1,5m - DVI-D Macho - HDMI Macho - Adaptador - Negro

Conecte un dispositivo de salida HDMI® a un monitor DVI-D, o un dispositivo de salida DVI-D a un monitor HDMI

ID del Producto: HDDVIMM150CM

  • 1 conector macho HDMI
  • 1 conector DVI-D macho
  • Longitud de cable de 1,5 metros
Ver otros
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Conectores moldeados con reducción de tensión
  • Alta calidad de fabricación
$46.253,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (19 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 1.6 in [40 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 4.9 ft [1.5 m]
Longitud del Producto 4.9 ft [1.5 m]
Peso del Producto 4.8 oz [137 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.1 oz [145 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI® a DVI-D de 1,5 m - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM1M
Cable HDMI a DVI 1m - DVI-D Macho - HDMI Macho - Adaptador - Negro

Conecte un dispositivo de salida HDMI® a un monitor DVI-D, o un dispositivo de salida DVI-D a un monitor con capacidad HDMI

$58.158,00
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM2M
Cable HDMI a DVI 2m - DVI-D Macho - HDMI Macho - Adaptador - Negro

Conecte un dispositivo con terminal HDMI® a un monitor DVI-D o un dispositivo DVI-D a un monitor HDMI®

$58.158,00
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM5M
Cable HDMI a DVI 5m - DVI-D Macho - HDMI Macho - Adaptador - Negro

Conecte un dispositivo con terminal HDMI® a un monitor DVI-D o un dispositivo DVI-D a un monitor HDMI®

$78.891,00