StarTech.com

Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet 2m -2x HDMI Macho - Ultra HD 4k x 2k - Negro

Conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI®, sin estorbo de cables, así como soporte para EDC ("Ethernet Data Channel", canal de datos de Ethernet)

ID del Producto: HDMM2MHS

  • Conectores HDMI® revestidos en oro
  • Construcción de alta calidad
  • Listo para 3D y Ethernet
  • Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k
$58.276,84 COP
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 19
Revestimiento del Conector Oro
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas
Cable OD 0.3 in [7.3 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 3.9 oz [110.2 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 8.7 in [22 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 7.9 in [20 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.2 oz [119.7 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI® de Alta Velocidad con Ethernet 2m

Certificaciones

Productos Relacionados

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM3MHS
Cable HDMI de alta velocidad con Ethernet 3m -2x HDMI Macho - Ultra HD 4k x 2k - Negro

Conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI®, sin estorbo de cables, así como soporte para EDC ("Ethernet Data Channel", canal de datos de Ethernet)

$71.997,11