StarTech.com

Cable 3m Adaptador Pasivo Conversor MHL - Micro USB a HDMI para Celular - Audio y Video - Compatible con Dispositivos MHL de 5 pines Solamente

Conexión de dispositivos móviles de audio/Video MHL a televisores HD con MHL disponible

ID del Producto: MHDPMM3M

  • 1 conector Micro USB ‘B’ (macho)
  • 1 conector macho HDMI
  • salida de video de 1080p
  • Soporte de audio digital
Ver otros
  • Control remoto de TV en su dispositivo móvil para televisores de alta definición equipados con CEC
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
$58.276,84 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1
Resolución Digital Máxima 1080p a 60Hz
Video Revision MHL 2.0
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.3 in [0.8 cm]
Ancho del Producto 0.5 in [12 mm]
Calibre del Conductor 24/30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 9.8 ft [3 m]
Longitud del Producto 9.8 ft [3 m]
Peso del Producto 4.4 oz [124 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.8 in [20 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.7 oz [132 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable MHL pasivo (3 m)

Certificaciones