StarTech.com

Cable HDMI de alta velocidad 10m - Ultra HD 4k x 2k - 2x Macho - Activo con Amplificador - CL2 - Negro

Creación de conexiones Ultra HD (ultra alta definición) entre dispositivos equipados con HDMI®, situados a una distancia de hasta 10 metros, sin pérdida de la señal

ID del Producto: HDMM10MA

  • Circuitos integrados de amplificador activo
  • Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k
  • Permite la conexión a distancias de hasta 10 metros
Ver otros
  • Conectores HDMI recubiertos en oro
  • Construcción de alta calidad
$232.724,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad Clasificación CL2
ID del Conjunto de Chips Redmere - PRE1692
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas
Cable OD 0.3 in [7.5 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 32.8 ft [10 m]
Longitud del Producto 32.8 ft [10 m]
Peso del Producto 20.9 oz [593 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.9 in [48 mm]
Ancho de la Caja 10 in [25.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 13 in [33 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 21.5 oz [610 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI® activo de alta velocidad de 10 m - HDMI - M/M

Certificaciones