StarTech.com

Cable de 2m HDMI de alta velocidad con conectores con agarre - 4K 60Hz - Cable para Televisor 4K

Conectores HDMI con alto nivel de conectividad y certificación que ofrecen un rendimiento a prueba de errores

ID del Producto: HDMM2MLP

  • Certificación HDMI Premium
  • Cree conexiones seguras con conectores que se enganchan dentro de los puertos HDMI
  • Compatible con todas las especificaciones HDMI 2.0
Ver otros
  • Compatible con resoluciones de hasta 4K a 60Hz
  • Compatible con un ancho de banda de 18Gbps
  • Compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), para mayor relación de contraste y nitidez de color
  • Hasta 32 canales de audio con una frecuencia de muestreo de 1536Hz
  • Compatible con el formato de cine 21:9 de relación de aspecto
  • Transmite doble video a una sola pantalla
  • Ofrece audio multiseñal a varios usuarios (hasta 4)
  • Compatible con el valor de colorimetría BT.2020
  • Compatible con las funciones CEC (" Consumer Electronics Control", control de electrónica de consumo)
  • Compatible con versiones HDMI de generación anterior
$58.158,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines) Macho
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0 in [0 cm]
Ancho del Producto 0 ft [0 m]
Calibre del Conductor 34 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 2.5 oz [72 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.4 in [35 mm]
Ancho de la Caja 7 in [17.8 cm]
Longitud de la Caja 10.3 in [26.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.2 oz [148 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable hdmi

Certificaciones