StarTech.com

Cable de Video VGA de 2m para Monitor de Computador - HD15 Macho a Macho - Negro

Conecte un monitor VGA con una excelente calidad de conexión

ID del Producto: MXTMMHQ2M

  • Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen
  • Cable de gran duración con conectores HD15 de alta calidad
  • Impedancia de 75 Ohms para obtener imágenes más vívidas y brillantes desde su monitor VGA
  • Conectores VGA de alta calidad con alivio de tensión moldeado de PVC
$36.720,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 14
Cantidad de Ferritas 1
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0 - 80%
Temperatura de Almacenamiento -20 to 80 °C
Temperatura Operativa 0 to 60 °C
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.4 cm]
Ancho del Producto 1.2 in [30 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 9.7 oz [275 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2 in [52 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.6 lb [0.3 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución 2m - HD15 M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 50cm Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Video HD15 Macho a Macho
MXTMMHQ50CM
Cable de 50cm Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Video HD15 Macho a Macho

Conecte un monitor VGA con una excelente calidad de conexión

$22.923,00
Cable de 1m Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Video HD15 Macho a Macho
MXTMMHQ1M
Cable de 1m Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Video HD15 Macho a Macho

Conecte un monitor VGA con una excelente calidad de conexión

$22.050,00
Cable de 3m de Video VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor - HD15 Macho - HD15 Macho
MXTMMHQ3M
Cable de 3m de Video VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor - HD15 Macho - HD15 Macho

Conecte un monitor VGA con una excelente calidad de conexión

$58.158,00
Cable de 10m de Video VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor - HD15 Macho - HD15 Macho
MXTMMHQ10M
Cable de 10m de Video VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor - HD15 Macho - HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$110.222,00
Cable de 15m de Video VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor - HD15 Macho - HD15 Macho
MXTMMHQ15M
Cable de 15m de Video VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor - HD15 Macho - HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$171.473,00