StarTech.com

Cable de 15m de Video VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor - HD15 Macho - HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

ID del Producto: MXTMMHQ15M

  • Triple coaxial + cable de par trenzado para pantallas crystal clear
  • Cable de gran duración con conectores HD15 de alta calidad
  • Impedancia de 75 Ohms para obtener imágenes más vívidas y brillantes desde su monitor VGA
  • Conectores VGA de alta calidad con alivio de tensión moldeado de PVC
$171.473,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 14
Cantidad de Ferritas 1
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0 - 80%
Temperatura de Almacenamiento -20 to 80 °C
Temperatura Operativa 0 to 60 °C
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 49.2 ft [15 m]
Longitud del Producto 49.2 ft [15 m]
Peso del Producto 3.1 lb [1.4 kg]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.4 in [61 mm]
Ancho de la Caja 10 in [25.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 13 in [33 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.1 lb [1.4 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución HD15 M/M - 15m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 10m de Video VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor - HD15 Macho - HD15 Macho
MXTMMHQ10M
Cable de 10m de Video VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor - HD15 Macho - HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$110.222,00