StarTech.com

Cable Coaxial de Video VGA 7 metros para Monitor Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conexión de un monitor VGA con la máxima calidad de conexión disponible, a hasta 7 metros de distancia del computador

ID del Producto: MXTMMHQ7M

  • 2 conectores VGA HD15 macho
  • Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen
  • Impedancia de 75 Ohms para lograr imágenes vívidas y brillantes
  • Soporta monitores VGA de alta resolución (1920x1200)
$75.427,17 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 14
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 15.600
Ancho del Producto 33.000
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 23 ft [7 m]
Longitud del Producto 23 ft [7 m]
Peso del Producto 25.4 oz [720 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0 in [0.1 mm]
Ancho de la Caja 9.9 in [25.2 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 13 in [33 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 26.1 oz [739 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución 7m - HD15 M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 50cm Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Video HD15 Macho a Macho
MXTMMHQ50CM
Cable de 50cm Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Video HD15 Macho a Macho

Conecte un monitor VGA con una excelente calidad de conexión

$25.673,42
Cable de 1m Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Video HD15 Macho a Macho
MXTMMHQ1M
Cable de 1m Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Video HD15 Macho a Macho

Conecte un monitor VGA con una excelente calidad de conexión

$24.696,01
Cable de Video VGA de 2m para Monitor de Ordenador - HD15 Macho a Macho - Negro
MXTMMHQ2M
Cable de Video VGA de 2m para Monitor de Ordenador - HD15 Macho a Macho - Negro

Conecte un monitor VGA con una excelente calidad de conexión

$41.126,50
Cable de 3m de Video VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor - HD15 Macho - HD15 Macho
MXTMMHQ3M
Cable de 3m de Video VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor - HD15 Macho - HD15 Macho

Conecte un monitor VGA con una excelente calidad de conexión

$65.136,97
Cable de 10m de Video VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor - HD15 Macho - HD15 Macho
MXTMMHQ10M
Cable de 10m de Video VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor - HD15 Macho - HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$123.448,11
Cable de 15m de Video VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor - HD15 Macho - HD15 Macho
MXTMMHQ15M
Cable de 15m de Video VGA Coaxial de Alta Resolución para Monitor - HD15 Macho - HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

$192.049,46