StarTech.com

Conector D-SUB DB9 Serial Macho Ensamblado con Carcasa Plástica

ID del Producto: C9PSM

$18.345,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Características Físicas
Color Gris
Peso del Producto 0.5 oz [13 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.7 in [19 mm]
Ancho de la Caja 3.5 in [90 mm]
Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 oz [15 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conector macho para soldadura de alta densidad DB9

Certificaciones