StarTech.com

Cable Adaptador Divisor Splitter RJ45 2 a 1 - Hembra a Macho - Divisor Splitter para Cable de Red Ethernet RJ45

Permite la conexión de dos dispositivos Ethernet 10/100 a una sola salida de cable Cat5/Cat5e

ID del Producto: RJ45SPLITTER

  • 1x conexion RJ45 macho a 2x conexiones RJ45 hembra
$42.845,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 8
Conector(es)
Conector A 1 - RJ-45 Macho
Conector B 2 - RJ-45 Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 24 AWG
Longitud del Cable 13 in [330 mm]
Longitud del Producto 13 in [330 mm]
Peso del Producto 0.7 oz [21 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.1 oz [30 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de cable multiplicador RJ45 2 a 1 - H/M

Certificaciones