StarTech.com

Paquete de 50 Unidades de Conectores RJ45 Cat6 Modulares para Cable Sólido

ID del Producto: CRJ45C6SOL50

  • Le permite añadir fácilmente terminaciones a sus cables Cat 6 con la longitud exacta que necesite
  • Diseño que se ajusta a todos los cables de red Cat 6
$94.909,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - RJ-45 Macho
Características Físicas
Color Claro
Peso del Producto 2.2 oz [62 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 50
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.4 oz [67 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conector modular Cat 6 RJ45 para alambre sólido - Paquete de 50

Certificaciones