StarTech.com

Cable de 5m de Fibra Óptica de 10Gb Multimodo Dúplex 50/125 LSZH LC a SC - Aguamarina

ID del Producto: A50FBLCSC5

  • Diseñado para aplicaciones Ethernet de 10 Gb
  • Cumple o supera los valores de atenuación requeridos por los estándares de la industria
  • Una solución eficaz y económica para distancias más largas
  • Diseñado para brindar gran durabilidad
$67.346,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Grado de Inflamabilidad Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos)
Tamaño de Fibra 50/125
Rendimiento
Clasificación de Cables 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Clasificación de Fibra OM3
Longitud de Onda 850nm
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 100Gbps
Tipo de Fibra Multimodo
Conector(es)
Conector A 1 - Dúplex de fibra óptica LC Macho
Conector B 1 - Dúplex de fibra óptica SC Macho
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Características Físicas
Color Aqua
Diámetro 3mm
Longitud del Cable 16.4 ft [5 m]
Longitud del Producto 16.4 ft [5 m]
Peso del Producto 2.7 oz [77 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.8 in [21 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3 oz [86 g]

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 10m de Fibra Óptica de 10Gb Multimodo Dúplex 50/125 LSZH LC a SC - Aguamarina
A50FBLCSC10
Cable de 10m de Fibra Óptica de 10Gb Multimodo Dúplex 50/125 LSZH LC a SC - Aguamarina

Realice transferencias de manera rápida y segura a través de equipos de red de alta gama

$140.847,00