StarTech.com

Adaptador Conversor PS/2 MiniDIN a USB para Teclado - PS/2 Hembra - USB A Macho

Conecte un teclado equipado con PS/2 al puerto USB de su computador

ID del Producto: GC46MFKEY

  • 1 conector hembra PS/2 de 6 pines Mini-DIN
  • 1 conector USB 'A' macho
$21.407,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 0.3 in [0.7 cm]
Ancho del Producto 0.6 in [15 mm]
Longitud del Producto 2 in [50 mm]
Peso del Producto 0.3 oz [9 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.5 in [12 mm]
Ancho de la Caja 3.5 in [90 mm]
Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.4 oz [11 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de teclado de repuesto PS/2 a USB - H/M

Certificaciones