StarTech.com

Adaptador de Módem Nulo Serial RS232 DB9- M/M

Solución eficaz y económica para convertir un cable de conexión directa en un cable de módem nulo.

ID del Producto: NM9MM

$24.470,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Conector B 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 1.3 in [33.6 mm]
Longitud del Producto 2 in [50.5 mm]
Peso del Producto 1.1 oz [32 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Ancho de la Caja 3.5 in [90 mm]
Longitud de la Caja 0 in [0.1 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.3 oz [37 g]

Certificaciones