StarTech.com

Cable 2m Módem Nulo Null Serial DB9 Hembra a Macho - Negro

Conexión de dispositivos seriales y transferencia de archivos

ID del Producto: SCNM9FM2MBK

  • 1 conector hembra DB9
  • 1 conector macho DB9
  • El blindaje de alta calidad evita las interferencias electromagnéticas
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
$24.470,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Conductores 7
Conector(es)
Conector A 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
Conector B 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 1.3 in [34 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 4 oz [113.5 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0 in [0.1 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.2 oz [119 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable 2m Módem Nulo Null Serie Serial DB9 Hembra a Macho - Negro

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 1m Módem Nulo Null Serial DB9 Hembra a Macho - Negro
SCNM9FM1MBK
Cable 1m Módem Nulo Null Serial DB9 Hembra a Macho - Negro

Conexión de dispositivos seriales y transferencia de archivos

$21.407,00