StarTech.com

Adaptador Conversor Modular DB9 Serial a RJ45 Hembra a Hembra

Convierta su conector macho DB9 en un conector RJ45 hembra

ID del Producto: GC98FF

  • 1 conector hembra DB9
  • 1 conector hembra RJ45
$21.407,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
Conector B 1 - RJ-45 Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 16.000
Ancho del Producto 33.500
Color Negro
Longitud del Producto 3.3 in [8.5 cm]
Peso del Producto 0.6 oz [18 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0 in [0.1 mm]
Ancho de la Caja 3.5 in [90 mm]
Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.7 oz [21 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de puerto serie DB9 a RJ45

Certificaciones