StarTech.com

Cable de 1m Nulo de Módem Serial RS232 DB9 - Hembra a Hembra - Color Negro

Conexión de dispositivos seriales y transferencia de archivos

ID del Producto: SCNM9FF1MBK

  • El blindaje de alta calidad evita las interferencias electromagnéticas
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
$21.407,00 COP
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 9
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Drenaje
Conector(es)
Conector A 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
Conector B 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 1.3 in [3.3 cm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 2.9 oz [82 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0 in [0.1 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.1 oz [87 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable negro de 1m serie de módem nulo DB9 RS232, H/H

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 2m Nulo de Módem Serial RS232 DB9 - Hembra a Hembra - Color Negro
SCNM9FF2MBK
Cable de 2m Nulo de Módem Serial RS232 DB9 - Hembra a Hembra - Color Negro

Conecte sus dispositivos serie y transfiera sus ficheros

$24.470,00