StarTech.com

Cable 15m Extensión Alargador USB 2.0 Activo Amplificado - Macho a Hembra USB A - Negro

Extienda la distancia de conexión entre un computador y un dispositivo USB 2.0 en 15 metros

ID del Producto: USB2AAEXT15M

  • 1 conector USB 'A' macho
  • 1 conector USB 'A' hembra
  • Totalmente blindado para evitar errores de conexión
Ver otros
  • Plug and Play, no requiere controlador
  • Alimentado por USB
  • También incluye una fuente de alimentación externa Universal
  • Indicador LED Azul x1 para monitorear el estado de conexión del Cable de Extensión y el puerto USB
$250.360,60 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota Conexión en cascada de hasta 4 dispositivos USB2AAEXT15M para mayor extensión
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1A
Consumo de Energía 5
Corriente de Entrada 0.35 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe H
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [0.9 cm]
Ancho del Producto 0.6 in [16.5 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 49.2 ft [15 m]
Longitud del Producto 49.2 ft [15 m]
Peso del Producto 21 oz [596 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.4 in [60 mm]
Ancho de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.4 in [21.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 30.6 oz [866 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de extensión USB 2.0 activo (15 m) - M/H
1 - Adaptador de Alimentación Universal
1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de Extensión Alargador de 20m USB 2.0 Alta Velocidad Activo Amplificado - Macho a Hembra USB A - Negro
USB2AAEXT20M
Cable de Extensión Alargador de 20m USB 2.0 Alta Velocidad Activo Amplificado - Macho a Hembra USB A - Negro

Extienda la distancia de conexión entre un computador y un dispositivo USB 2.0 en 20 metros

$294.951,47