StarTech.com

Cable 10m Extensión Alargador USB 2.0 Activo Amplificado - Macho a Hembra USB A - Negro

Extienda la distancia de conexión entre un computador y un dispositivo USB 2.0 en 10 metros

ID del Producto: USB2AAEXT10M

  • 1 conector USB-A macho
  • 1 conector USB-A hembra
  • Totalmente blindado para evitar errores de conexión
Ver otros
  • Plug and Play, no requiere controlador
  • Alimentado por USB
  • También incluye una fuente de alimentación externa universal
  • Indicador LED Azul x1 para monitorear el estado de conexión del Cable de Extensión y del puerto USB
  • Compatible con Windows® 8/7/Vista/XP para PC o sistemas Mac
$199.036,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota Conexión en cascada de hasta 4 dispositivos USB2AAEXT10M para mayor extensión
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1A
Consumo de Energía 5
Corriente de Entrada 0.35 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe H
Características Físicas
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 32.8 ft [10 m]
Longitud del Producto 32.8 ft [10 m]
Peso del Producto 14.5 oz [410 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.3 in [58 mm]
Ancho de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.5 in [21.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 23.9 oz [677 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de extensión USB 2.0 activo (10 m) - M/H
1 - Adaptador de Alimentación Universal
1 - Adaptadores de conexión para Norteamérica, Reino Unido, Europa y Australia

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 15m Extensión Alargador USB 2.0 Activo Amplificado - Macho a Hembra USB A - Negro
USB2AAEXT15M
Cable 15m Extensión Alargador USB 2.0 Activo Amplificado - Macho a Hembra USB A - Negro

Extienda la distancia de conexión entre un computador y un dispositivo USB 2.0 en 15 metros

$223.536,00
Cable de Extensión Alargador de 20m USB 2.0 Alta Velocidad Activo Amplificado - Macho a Hembra USB A - Negro
USB2AAEXT20M
Cable de Extensión Alargador de 20m USB 2.0 Alta Velocidad Activo Amplificado - Macho a Hembra USB A - Negro

Extienda la distancia de conexión entre un computador y un dispositivo USB 2.0 en 20 metros

$263.350,00