StarTech.com

Cable de 50cm Micro USB de Extensión - Macho a Hembra

Extienda en 50cm el alcance de su cable Micro-USB

ID del Producto: USBUBEXT50CM

  • Obtenga espacio adicional al conectar sus dispositivos USB OTG a sus dispositivos móviles
  • Confiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com
$21.407,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 5
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Hembra
Características Físicas
Calibre del Conductor 30/24 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 1.6 ft [0.5 m]
Longitud del Producto 1.6 ft [0.5 m]
Peso del Producto 0.7 oz [20 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 5.6 in [14.2 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 6.7 in [17 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.7 oz [21 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Micro-USB 2.0 de extensión, 50cm - M/H

Certificaciones