StarTech.com

Cable de 0,5m Micro USB Acodado a la Izquierda para Carga y Sincronización de Smartphones o Tablets

Cargue los más recientes modelos de teléfonos celulares y tablets de forma eficaz, con hasta 2,4 amperios de alimentación

ID del Producto: USBAUB50CMLA

  • Obtenga toda la carga de alimentación necesaria para sus dispositivos móviles Micro-USB
  • Conecte sus dispositivos incluso en espacios estrechos o de difícil acceso
  • El diseño delgado del cable permite su portabilidad dentro de cualquier bolsa
$24.470,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 24/30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Izquierda
Longitud del Cable 1.6 ft [0.5 m]
Longitud del Producto 1.6 ft [0.5 m]
Peso del Producto 0.6 oz [18 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.8 oz [24 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Micro-USB

Certificaciones