StarTech.com

Cable de 2m Micro USB con conector acodado a la derecha - Cable de Carga y Sincronización

Recargue sus dispositivos móviles más exigentes con este cable Micro-USB de 0,25 mm²

ID del Producto: USBAUB2MRA

  • Obtenga toda la carga de alimentación necesaria para sus dispositivos móviles Micro-USB
  • Conecte sus dispositivos incluso en espacios estrechos o de difícil acceso
  • Confiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com
$27.532,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 20%-50%
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 25°C (32°F to 77°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Calibre del Conductor 24/30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Derecha
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 1.7 oz [47 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [11 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.8 oz [52 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Micro-USB 2.0 de 2m en ángulo derecho para carga de tablets y smartphones

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1m Micro USB con conector acodado a la derecha - Cable de Carga y Sincronización
USBAUB1MRA
Cable de 1m Micro USB con conector acodado a la derecha - Cable de Carga y Sincronización

Recargue sus dispositivos móviles más exigentes con este cable Micro-USB de 0,25 mm²

$24.470,00