StarTech.com

Cable Micro USB Verde de 1m

Carga y sincronización de un teléfono celular o una tablet equipada con Micro USB

ID del Producto: USBAUB1MGN

  • Elegante diseño de color verde
  • Conector Micro USB de diseño delgado ("Slim")
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Soporta velocidades de transferencia de datos de USB de hasta 480 Mbps
$27.406,23 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Macho
Observaciones / Requisitos
Nota El conector moldeado Micro USB tiene un ancho de 10mm y una altura de 6mm (por favor consulte el diagrama)
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Verde
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 0.8 oz [22 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [14 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1 oz [27 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable verde Micro USB para carga y sincronización de móvil (1 metro) - A a Micro B

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Micro USB Rosado de 1m
USBAUB1MPK
Cable Micro USB Rosado de 1m

Carga y sincronización de un teléfono celular o una tablet equipada con Micro USB

$27.406,23