StarTech.com

Cable Certificado 1m USB 3.0 Super Speed SS Micro USB B Macho a USB A Macho Adaptador - Negro

Conexión de dispositivos Micro-B USB 3.0 con este cable certificado USB 3.0 de alta calidad

ID del Producto: USB3CAUB1M

  • 1 conector USB 'A' macho
  • 1 conector USB Micro B (macho)
  • SuperSpeed USB 3.0 con certificación USB-IF
Ver otros
  • Soporta transferencias de datos a alta velocidad en hasta 480 Mbps
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
$52.033,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Macho
Conector B 1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 24/28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 1.7 oz [49 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2 oz [58 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable certificado SuperSpeed USB 3.0 A a Micro B (1 metro) – M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Certificado 1m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Adaptador para Impresora - Negro
USB3CAB1M
Cable Certificado 1m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Adaptador para Impresora - Negro

Conecte sus dispositivos con este cable certificado USB 3.0 de alta calidad

$42.845,00
Cable Certificado 2m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Adaptador para Impresora - Negro
USB3CAB2M
Cable Certificado 2m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Adaptador para Impresora - Negro

Conecte sus dispositivos con este cable certificado USB 3.0 de alta calidad

$55.095,00