StarTech.com

Cable Certificado 1m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Adaptador para Impresora - Negro

Conecte sus dispositivos con este cable certificado USB 3.0 de alta calidad

ID del Producto: USB3CAB1M

  • 1 conector USB 'A' macho
  • 1 conector USB 'B' (macho)
  • SuperSpeed USB 3.0 con certificación USB-IF
Ver otros
  • Velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
  • Retrocompatible con USB 2.0
$42.845,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Conector B 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Macho
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Temperatura Operativa -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Características Físicas
Calibre del Conductor 24/28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 1.7 oz [49 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [16 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2 oz [58 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable certificado USB 3.0 A a B (1 metro) – M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Certificado 2m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Adaptador para Impresora - Negro
USB3CAB2M
Cable Certificado 2m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Adaptador para Impresora - Negro

Conecte sus dispositivos con este cable certificado USB 3.0 de alta calidad

$55.095,00
Cable Certificado 1m USB 3.0 Super Speed SS Micro USB B Macho a USB A Macho Adaptador - Negro
USB3CAUB1M
Cable Certificado 1m USB 3.0 Super Speed SS Micro USB B Macho a USB A Macho Adaptador - Negro

Conexión de dispositivos Micro-B USB 3.0 con este cable certificado USB 3.0 de alta calidad

$52.033,00