StarTech.com

Cable USB 3.0 de 2m Extensor Alargador - USB A Macho a Hembra

Extensión de hasta 2 metros de un cable SuperSpeed USB 3.0

ID del Producto: USB3SEXT2MBK

  • Diseñado y fabricado de acuerdo a las especificaciones SuperSpeed USB 3.0
  • Fabricación de alta calidad con diseño STP ("Shielded Twisted Pair", pares de cables trenzados con blindaje)
  • Velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
  • Retrocompatible con USB 2.0
$39.783,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Par trenzado con blindaje global
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Macho
Conector B 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 24/28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 2.9 oz [83 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.7 in [18 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.2 oz [92 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de extensión USB 3.0 SuperSpeed negro de 2 metros A a A - M/H

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 1m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Negro
USB3SEXT1MBK
Cable 1m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Negro

Extienda un cable USB 3.0 SuperSpeed en hasta 1 m adicional

$33.658,00
Cable 1m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Azul
USB3SEXT1M
Cable 1m Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Azul

Extienda un cable USB 3.0 SuperSpeed en hasta 1 m adicional

$33.658,00