StarTech.com

Cable micro USB 3.0 delgado de 15cm

Gracias a su diseño flexible y delgado se evita el desorden de cables y es posible situar los dispositivos Micro USB 3.0 cerca del computador de escritorio o portátil

ID del Producto: USB3AUB15CMS

  • Cable de diseño delgado: diámetro exterior de 4,8 mm
  • Moldeado rediseñado y delgado del conector Micro USB 3.0
  • Cable de longitud corta de 15 cm
Ver otros
  • Soporte para tasas de transferencia de datos USB 3.0 de hasta 5 Gbps
  • El cable y los conectores se ajustan a las especificaciones de USB 3.0 SuperSpeed
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Conectores moldeados con alivio de tensión
$30.595,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Macho
Conector B 1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 26/32 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 5.9 in [15 cm]
Longitud del Producto 5.9 in [15 cm]
Peso del Producto 0 oz [0 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.4 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.7 in [22.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.1 oz [31 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable delgado SuperSpeed USB 3.0 A a Micro B (15 cm) - M/M

Certificaciones