StarTech.com

Cable 15cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Carga y sincronización de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible sin estorbo de cables

ID del Producto: USBLT15CMB

  • 1 conector Apple Lightning (8 pines)
  • 1 conector USB-A macho
  • 15 cm de longitud de cable
  • Conector reversible Lightning
Ver otros
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Soporta velocidades de transferencia de datos de USB de hasta 480 Mbps
$58.158,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector Apple Lightning (8 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 24/28/32 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 5.9 in [15 cm]
Longitud del Producto 5.9 in [15 cm]
Peso del Producto 0.2 oz [5 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.9 in [22 mm]
Ancho de la Caja 6 in [15.3 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8 in [20.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.9 oz [53 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable negro (15 cm) de conector Apple Lightning a USB

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 1m Lightning 8 Pin a USB 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBLT1MB
Cable 1m Lightning 8 Pin a USB 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

$58.158,00
Cable 2m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBLT2MB
Cable 2m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Carga y sincronización a distancias más largas de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible

$61.221,00