StarTech.com

Cable 30cm 0,3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco

Carga y sincronización de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible sin estorbo de cables

ID del Producto: USBLT30CMW

  • 1 conector Apple Lightning (8 pines)
  • 1 conector USB 'A' macho
  • Conector reversible Lightning
Ver otros
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Soporta velocidades de transferencia de datos de USB de hasta 480 Mbps
$58.158,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector Apple Lightning (8 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Blanco
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 1 ft [0.3 m]
Longitud del Producto 1 ft [0.3 m]
Peso del Producto 0.2 oz [7 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.8 in [21 mm]
Ancho de la Caja 5.9 in [15.1 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8 in [20.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.8 oz [52 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable blanco (0,3 m) de conector Apple Lighting a USB

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 1m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco
USBLT1MW
Cable 1m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

$58.158,00
Cable de 2m Lightning de 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco
USBLT2MW
Cable de 2m Lightning de 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco

Carga y sincronización a distancias más largas de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible

$61.221,00
Cable de 1m USB a Conector Apple Lightning Delgado de 8 Pines para iPod Pad iPhone - Blanco
USBLT1MWS
Cable de 1m USB a Conector Apple Lightning Delgado de 8 Pines para iPod Pad iPhone - Blanco

Cargue o sincronice dispositivos equipados con Apple® Lightning, incluso cuando están dentro de su funda

$52.033,00
Cable 15cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBLT15CMB
Cable 15cm Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Carga y sincronización de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible sin estorbo de cables

$58.158,00
Cable de 1m USB a Conector Apple Lightning Delgado de 8 Pines para iPod Pad iPhone - Negro
USBLT1MBS
Cable de 1m USB a Conector Apple Lightning Delgado de 8 Pines para iPod Pad iPhone - Negro

Cargue o sincronice dispositivos equipados con Apple® Lightning, incluso cuando están dentro de su funda

$52.033,00
Cable 1m Lightning 8 Pin a USB 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBLT1MB
Cable 1m Lightning 8 Pin a USB 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

$58.158,00
Cable 2m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro
USBLT2MB
Cable 2m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Negro

Carga y sincronización a distancias más largas de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible

$61.221,00
Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Azul
USBLT1MBL
Cable de 1 metro con Conector Lightning de Apple a USB para iPhone / iPod / iPad - Azul

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

$58.158,00
Cable Adaptador de 1m Apple Lightning o Micro USB a USB - Blanco
LTUB1MWH
Cable Adaptador de 1m Apple Lightning o Micro USB a USB - Blanco

Cargue o sincronice su dispositivo Micro USB, iPhone, iPod o iPad mediante un solo cable

$88.784,00

Accesorios