Inicio Cables USB-C

Cables USB-C

He aquí un nuevo conector para ordenadores, periféricos y dispositivos móviles: USB-C™, también conocido como USB Type-C™. Puede consolidar las siguientes funciones en un solo conector:

  • Datos USB
  • Alimentación y carga universal
  • Pantallas externas con DisplayPort™
  • Otros tipos de interfaz, como Thunderbolt™ 3

En los nuevos modelos de ordenador portátil, el conector USB-C puede reemplazar a los conectores Thunderbolt, DisplayPort, conectores de alimentación propietarios, así como a los conectores USB convencionales. Esto facilita el uso de dispositivos más pequeños, más delgados y más livianos. Además, el conector USB-C es reversible, lo cual significa que funciona indistintamente de la manera en que se conecte, evitándose así las molestias de no saber cómo enchufarlo correctamente o de causar daños en el puerto.

11 a 15 de 15 resultados
Cable USB-C de 1 metro - USB 2.0
USB2CC1M
Cable USB-C de 1 metro - USB 2.0

Cargue sus dispositivos móviles USB 2.0 USB-C, como su MacBook o Chromebook, con un cargador de pared de CA USB-C

$54.846,77
Cable de 0,5m USB-C a USB Type C de Carga - Cable USB Tipo C USBC USB 3.1 de 10Gbps
USB31CC50CM
Cable de 0,5m USB-C a USB Type C de Carga - Cable USB Tipo C USBC USB 3.1 de 10Gbps

Conecte sus dispositivos USB Type-C sin marañas de cables

$68.567,04
Cable Adaptador de 50cm USB-C a Micro USB-B - USB 3.0 USB Tipo C
USB31CUB50CM
Cable Adaptador de 50cm USB-C a Micro USB-B - USB 3.0 USB Tipo C

Conecte dispositivos USB Micro-B a su anfitrión USB Type-C, sin marañas de cables

$54.846,77
Cable de 1m USB-C a USB Type C de Carga - Cable USB Tipo C USBC USB 3.0 de 5Gbps
$68.567,04
Adaptador USB 3.1 Type-C a A - Conversor USB-C
USB31CAADP
Adaptador USB 3.1 Type-C a A - Conversor USB-C

Conecte su portátil con USB Type-C a un dispositivo periférico USB Type-A de generación anterior, gracias a este duradero adaptador

$65.136,97