StarTech.com

Adaptador USB-C a Micro-USB - Macho a Hembra - USB 2.0

Conecte su dispositivo móvil equipado con USB Type-C a un anfitrión USB-A, mediante un cable Micro-USB estándar

ID del Producto: USB2CUBADP

  • Utilice sus cables Micro-USB existentes para la carga y sincronización de sus dispositivos USB-C más nuevos
  • El diseño compacto del cable permite su portabilidad dentro de cualquier maletín
  • Confiabilidad garantizada avalada por la garantía de por vida de StarTech.com
$45.908,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Revestimiento del Conector Níquel
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Macho
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines) Hembra
Características Físicas
Altura del Producto 0.3 in [0.7 cm]
Ancho del Producto 0.5 in [1.2 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 1 in [2.5 cm]
Peso del Producto 0.1 oz [2 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.2 in [6 mm]
Ancho de la Caja 3.5 in [90 mm]
Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 oz [4 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB-C a Micro-USB - USB 2.0

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador USB 3.1 Type-C a A - Conversor USB-C
USB31CAADP
Adaptador USB 3.1 Type-C a A - Conversor USB-C

Conecte su portátil con USB Type-C a un dispositivo periférico USB Type-A de generación anterior, gracias a este duradero adaptador

$58.158,00
Cable USB Type-C de 1m - USB 3.1 Tipo A a USB-C
USB31AC1M
Cable USB Type-C de 1m - USB 3.1 Tipo A a USB-C

Cable USB-A a USB-C™ | Certificación USB-IF | USB 3.1 (10Gbps)

$48.970,00
Cable USB Type-C de 1m - USB 2.0 Tipo A a USB-C
USB2AC1M
Cable USB Type-C de 1m - USB 2.0 Tipo A a USB-C

Conecte sus dispositivos USB Type-C a su portátil o computador de escritorio

$45.908,00
Cable USB-C a USB-A de 2m - USB 2.0 - Macho a Macho
USB2AC2M
Cable USB-C a USB-A de 2m - USB 2.0 - Macho a Macho

Conecte sus dispositivos USB Type-C a su computador, a través de distancias largas

$55.095,00
Cable USB-C de 1 metro - USB 2.0
USB2CC1M
Cable USB-C de 1 metro - USB 2.0

Cargue sus dispositivos móviles USB 2.0 USB-C, como su MacBook o Chromebook, con un cargador de pared de CA USB-C

$48.970,00
Cable USB-C de 2m - Type-C - USB 2.0 - Macho a Macho
USB2CC2M
Cable USB-C de 2m - Type-C - USB 2.0 - Macho a Macho

Cargue sus dispositivos USB 2.0 USB-C, a través de distancias más largas

$52.033,00