StarTech.com

Cable de 0,5m USB-C a USB Type C de Carga - Cable USB Tipo C USBC USB 3.1 de 10Gbps

Conecte sus dispositivos USB Type-C sin marañas de cables

ID del Producto: USB31CC50CM

  • Cable corto de 50cm que resulta perfecto para conexiones y aplicaciones portátiles a distancia corta
  • Descargue películas, haga copias de seguridad de sus archivos o sincronice sus dispositivos móviles más rápidamente, con tasas de transferencias de datos de hasta 10Gbps
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
Ver otros
  • Compatible con video 4K total a 60 Hz y DisplayPort 1.2
  • Confiabilidad garantizada, con la garantía de 2 años de StarTech.com
$61.221,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4K @ 60Hz
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps) Macho
Conector B 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps) Macho
Requisitos de Energía
Power Delivery 60W
Características Físicas
Altura del Producto 0.3 in [0.7 cm]
Ancho del Producto 0.5 in [12.3 mm]
Calibre del Conductor 26/32 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 1.6 ft [0.5 m]
Longitud del Producto 1.6 ft [0.5 m]
Peso del Producto 1 oz [29 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.3 in [7 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1 oz [29 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable usb-c

Certificaciones