StarTech.com

Cable USB-C a USB-A de 2m - USB 2.0 - Macho a Macho

Conecte sus dispositivos USB Type-C a su computador, a través de distancias largas

ID del Producto: USB2AC2M

  • Certificación USB-IF
  • Práctico conector USB-C con cara reversible que facilita las conexiones
  • Confiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com
$55.095,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 22/30 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 1.6 oz [44 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.7 oz [49 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB-C a USB-A de 2m - USB 2.0

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador USB 3.1 Type-C a A - Conversor USB-C
USB31CAADP
Adaptador USB 3.1 Type-C a A - Conversor USB-C

Conecte su portátil con USB Type-C a un dispositivo periférico USB Type-A de generación anterior, gracias a este duradero adaptador

$58.158,00
Cable USB Type-C de 1m - USB 3.1 Tipo A a USB-C
USB31AC1M
Cable USB Type-C de 1m - USB 3.1 Tipo A a USB-C

Cable USB-A a USB-C™ | Certificación USB-IF | USB 3.1 (10Gbps)

$48.970,00
Cable USB Type-C de 1m - USB 2.0 Tipo A a USB-C
USB2AC1M
Cable USB Type-C de 1m - USB 2.0 Tipo A a USB-C

Conecte sus dispositivos USB Type-C a su portátil o computador de escritorio

$45.908,00
Cable USB-C de 1 metro - USB 2.0
USB2CC1M
Cable USB-C de 1 metro - USB 2.0

Cargue sus dispositivos móviles USB 2.0 USB-C, como su MacBook o Chromebook, con un cargador de pared de CA USB-C

$48.970,00
Cable USB-C de 2m - Type-C - USB 2.0 - Macho a Macho
USB2CC2M
Cable USB-C de 2m - Type-C - USB 2.0 - Macho a Macho

Cargue sus dispositivos USB 2.0 USB-C, a través de distancias más largas

$52.033,00
Adaptador USB-C a Micro-USB - Macho a Hembra - USB 2.0
USB2CUBADP
Adaptador USB-C a Micro-USB - Macho a Hembra - USB 2.0

Conecte su dispositivo móvil equipado con USB Type-C a un anfitrión USB-A, mediante un cable Micro-USB estándar

$45.908,00