StarTech.com

Adaptador Convertidor SATA IDE 2,5 3,5 a USB 3.0 Super Speed para Disco Duro HDD - Serial ATA USB A

Conexión de un disco duro SATA o IDE de 2,5" / 3,5" a través de un puerto USB 3.0

ID del Producto: USB3SSATAIDE

  • Conectores integrados para unidades de disco duro SATA de 2,5" y 3,5" y unidades SSD (unidades de estado sólido), así como discos duros IDE
  • Indicadores LED para mostrar el estado y los procesos de actualización de las actividades
  • Velocidad máxima de transferencia de datos de 5Gbps con USB 3.0 y de 480Mbps con USB 2.0
Ver otros
  • Formato compacto y portátil
  • Compatible con la especificación USB Rev. 2.0 y 3.0
  • Soporta Hot Swap y Plug and Play
$199.204,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips Innostor - IS611
Interfaz SATA & IDE
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Tipo de Bus USB 3.0
Unidades Compatibles SATA & IDE
Rendimiento
ATAPI Support
MTBF 35.000 horas
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 4,8 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Alimentación SATA (15 pines) Hembra
1 - IDE (40 pines, EIDE/PATA) Hembra
1 - IDE (44 pines, EIDE/PATA, HDD de 2,5") Hembra
1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
1 - SATA (7 pines, datos) Hembra
Conectores del Host 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Compatible con USB 1.1 pero no se recomienda debido a la lenta tasa de transferencia.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Detección/Actividad IDE
1 - Detección/Actividad SATA
1 - Enlace USB
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2A
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [1.8 cm]
Ancho del Producto 1.7 in [43 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 2.8 in [70 mm]
Peso del Producto 2 oz [58 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 2 in [52 mm]
Ancho de la Caja 8.5 in [21.5 cm]
Longitud de la Caja 5.9 in [15 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 14.8 oz [419 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor USB 3.0 a SATA/IDE
1 - Cable de Datos SATA
1 - cable multiconector de adaptador de alimentación
1 - adaptador de alimentación universal (NA/JP, RU, UE, AU)
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable SATA a USB con UASP
USB3S2SAT3CB
Cable SATA a USB con UASP

Cable Adaptador SATA a USB | SATA III 6Gbps | SSD o HDD de 2,5" | USB 3.0 | Portátil

$61.024,00