StarTech.com

Adaptador Conversor SSD M.2 NGFF a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor M2 a SATA

Permite convertir un disco M.2 SSD en un disco duro SATA SSD de 2,5" (7 mm de alto) de 6 Gbps de marco abierto

ID del Producto: SAT32M225

  • Soporte de montaje de marco abierto de acero
  • Compatible con bahías SATA de 2,5" de 7 mm o superior
  • Compatible con unidades de disco SSD M.2 clave B
Ver otros
  • Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Formato SATA de 2,5 pulgadas
  • Compatible con unidades SSD tipo M.2 (2230, 2242, 2260, 2280) de tamaño completo
  • No compatible con SSD AHCI PCI-Express o M.2 NVMe
$100.394,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura(s) posible(s) de la unidad 2230
2242
2260
2280
Cantidad de Unidades 1
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz SATA
Unidades Compatibles M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Rendimiento
Especificaciones Generales No compatible con SSD AHCI PCI-Express o M.2 NVMe
Soporta Hot Swap No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 6 Gbps
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Requisitos Ambientales
Temperatura Operativa -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.3 in [0.7 cm]
Ancho del Producto 2.8 in [70 mm]
Longitud del Producto 3.9 in [10 cm]
Peso del Producto 1.3 oz [36 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 6.9 in [17.5 cm]
Longitud de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.6 oz [102 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor de disco M.2 NGFF SSD a disco SATA SSD de 2,5"
1 - Kit de Tornillos de Montaje
1 - Manual de instalación
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Conversor de SSD mSATA a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor
SAT32MSAT257
Adaptador Conversor de SSD mSATA a SATA de 2,5 Pulgadas - Convertidor

Permite convertir un disco mSATA SSD en un disco duro SATA SSD de 2,5" (7 mm de alto) de 6 Gbps de marco abierto

$109.001,00