StarTech.com

Cable SATA a USB con UASP

Cable Adaptador SATA a USB | SATA III 6Gbps | SSD o HDD de 2,5" | USB 3.0 | Portátil

ID del Producto: USB3S2SAT3CB

  • Acceda a una unidad de SSD o DD SATA desde su ordenador portátil, mediante este cable SATA a USB
  • Disfrute de velocidad de lectura 70% más rápida y velocidades de escritura 40% más rápidas, gracias a la compatibilidad con UASP
  • Conecte con unidades de disco externas en cualquier lugar, mediante este adaptador SATA a USB, sin que se requiera un adaptador de alimentación
Ver otros
  • Ahorre tiempo, gracias al tipo de instalación plug-and-play
  • Compatible con tasas de transferencia de datos USB 3.0 de 5Gbps y retrocompatible con USB 2.0
$61.024,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1153E
Interfaz USB 3.0
Tamaño de la Unidad 2.5in
Tipo de Bus USB 3.0
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es) No
Rendimiento
4Kn Support
Capacidad Máxima de la Unidad Hasta el momento ha sido probado con discos duros de hasta 2TB de 5900 RPM
Compatibilidad con UASP
Especificaciones Generales La potencia máxima de la unidad conectada es 900mA
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support No
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
1 - Alimentación SATA (15 pines)
Conectores del Host 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Software
Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo; No requiere de software o controladores
Observaciones / Requisitos
Nota El cable funciona solo con unidades SATA de 2,5"
Las unidades de 3,5"/5,25" no son compatibles
Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 40% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [0.9 cm]
Ancho del Producto 1.9 in [49 mm]
Longitud del Producto 19.7 in [50 cm]
Peso del Producto 1.5 oz [42.5 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 8.7 in [22 cm]
Longitud de la Caja 7.8 in [19.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.2 oz [61 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable adaptador USB 3.0 a disco duro SATA de 2,5"
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Accesorios