StarTech.com

Docking Station USB 3.0 de 2 Bahías SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas para SSD o Disco Duro Base de Conexión para Unidades de Disco

Utilice esta estación de conexión de disco duro SATA para obtener rápido acceso a dos de sus unidades de disco SSD/DD SATA III de 2,5" o 3,5"

ID del Producto: SDOCK2U33V

  • Acceda simultáneamente a hasta dos unidades de disco duro (DD) o de estado sólido (SSD) SATA de 2,5" o 3,5" y realice el intercambio en caliente de unidades
  • USB 3.0 con velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps
  • Práctico diseño de carga por la parte superior, con puertecillas de unidad independientes
Ver otros
  • Funcionalidad plug-and-play
  • Fácil configuración, sin que se requiera la instalación de controladores o software
$285.970,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 2
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1153E
Instalación de la Unidad Extraíble
Interfaz USB 3.0
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Tipo de Bus USB 3.0
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es) No
Rendimiento
4Kn Support
Capacidad Máxima de la Unidad Probado con discos duros de hasta 10TB a 7200 RPM.
Compatibilidad con UASP
RAID No
S.M.A.R.T. Support
Soporte para Multiplicador de Puertos No
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Conector(es)
Conectores de la Unidad 2 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Hembra Output
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicadores
Indicadores LED 2 - LED de actividad de la unidad
1 - LED de alimentación
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3 A
Consumo de Energía 36
Corriente de Entrada 1.5 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 20% ~ 80% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.4 in [6.2 cm]
Ancho del Producto 5.1 in [13 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 4.5 in [11.4 cm]
Peso del Producto 13.1 oz [370 g]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 4.7 in [12 cm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 5.3 in [13.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.7 lb [0.8 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - estación de conexión de disco duro
1 - 1,2m Cable USB 3.0
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Base de Conexión Autónoma  USB 3.1 (10Gbps) para SSD/DD SATA de 2,5
SDOCK2U313R
Base de Conexión Autónoma USB 3.1 (10Gbps) para SSD/DD SATA de 2,5" y 3,5" - Dock con Función de Copiado Rápido

Duplique o conecte una unidad SSD/DD SATA y obtenga rápido rendimiento: funciona con dispositivos equipados tanto con USB-C como USB-A

$517.341,00

Accesorios